PNUUPJN150
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{asahi/av_fitting/vinyl_pipe_fittings/vinyl_pipes/straight_pipe_vu.prj},{NB=PNUUPJN150_100},{NDMM=150},{MAT=U-PVC},{SWT=Straight Pipe VU},{STD=JIS K 6741},{L=100},{D=165},{DT=±0.5},{ST=5.1},{STT=+0.8},{SD=154},{MODEL=UP},{SIZE=150},{W=3,941}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
VU: Straight Pipe
Bill of material
PNUUPJN150
CNSORDERNO
Product Model Code
PNUUPJN150
PNUUPJN150
NDMM
Nominal Dimensions
150
150
mm
MAT
Material
U-PVC
SWT
Standard/Wall Thickness
Straight Pipe VU
STD
Standard
JIS K 6741
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
D
(Outer Diameter)
165
165
mm
DT
Average Outer Dimensional Tolerance
±0.5
±0.5
ST
t (Thickness)
5.1
5.1
mm
STT
Thickness Tolerance
+0.8
+0.8
SD
d Approximate Inner
154
154
mm
W
Weight per 1m (Reference)
3,941
3,941
kg