피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
STMU0F1040
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Mixworx
Mixworx (mixer)
AVSTM Slit Mixer
JIS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{asahi/mixworx/mixworx_mixer/avstm_slit_mixer/jis/avstm_body_flange.prj},{NB=STMU0F1040},{CNSORDERNO=STMU0F1040},{NDMM=40},{NDINCH=1*1/2},{D=140},{C=105},{SN=4.0},{SH=19.0},{ST=16},{L=110},{OPIS=JIS/ANSI},{D1=60.5},{SD1=48.700},{SD=41.000},{SL=48.000},{PCS=4.000},{ANGLE=0.000},{RH=30.000},{RL=22.300},{RW=10.000},{RH2=0.000},{RL2=0.000},{RW2=0.000},{SIZE=40.000},{TAP=1/37}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
AVSTM Body Flange
Bill of material
STMU0F1040
CNSORDERNO
Order number
STMU0F1040
STMU0F1040
NDMM
Nominal diameter
40
40
mm
NDINCH
Nominal diameter
1*1/2
1*1/2
인치
D
140
140
mm
C
105
105
mm
SN
n
4.0
4.0
mm
SH
h
19.0
19.0
mm
ST
t
16
16
mm
L
110
110
mm