피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
STMUEF1032
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Mixworx
Mixworx (mixer)
AVSTM Slit Mixer
JIS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{asahi/mixworx/mixworx_mixer/avstm_slit_mixer/jis/avstm_flange_asmtab.prj},{NB=STMUEF1032},{CNSORDERNO=STMUEF1032},{NDMM=32},{NDINCH=1*1/4},{D=135},{C=100},{SN=4.0},{SH=19.0},{ST=16},{L=204},{OPIS=JIS/ANSI},{PPATH=../../../../av_valve/jis/avstm_parts/avstm_flange_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
AVSTM Flange (True Union)
Bill of material
STMUEF1032
CNSORDERNO
Order number
STMUEF1032
STMUEF1032
NDMM
Nominal diameter
32
32
mm
NDINCH
Nominal diameter
1*1/4
1*1/4
인치
D
135
135
mm
C
100
100
mm
SN
n
4.0
4.0
mm
SH
h
19.0
19.0
mm
ST
t
16
16
mm
L
204
204
mm