카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
R402000846
Aventics
Pneumatic cylinders and electric actuators
Double piston cylinders
Series TWC
Series TWC-HL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aventics/piston_rod_cylinder/double_piston_cylinders/series_twc/double_piston_cylinder_series_twc_hl/series_twc_hl_asmtab.prj},{NB=R402000846_(10_0)},{D=16},{VRS=Double acting},{STROKE=10},{STROKEX=10,20,30,40,50,60,70,80},{POS=0},{PSTTYP=With magnetic piston},{CUSH=Elastic cushioning},{PORT=M5},{HOUSING=Aluminum},{SEAL=Acrylonitrile butadiene rubber},{D1=2xM4},{T1=5.0},{D2=4.5},{D3=8.0},{T2=5.5},{D4=M5},{D5=2xM4},{D6=8},{H1=20},{H3=21},{L1=88},{L3=8},{L4=1},{L5=6},{L6=15},{L7=40},{L9=22},{L10=10},{L13=13},{W1=53},{W2=34},{W3=24},{W4=47},{W5=5.7},{W6=18.5},{W7=54},{W8=47},{PPATH=assemblies/series_twc_hl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aventics
Description
Series TWC-HL - Double piston cylinder
Bill of material
R402000846
CNSORDERNO
Order number
R402000846
R402000846
D
Piston diameter
16
16
VRS
Version
Double-acting
STROKE
Stroke
10
20
30
40
50
60
70
80
10
20
30
40
50
60
70
80
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
PSTTYP
Piston type
With magnetic piston
CUSH
Cushion
Elastic cushioning
PORT
Port
M5
HOUSING
Housing
Aluminum
SEAL
Sealing material
Acrylonitrile butadiene rubber
D1
Thread
2xM4
2xM4
T1
Depth
5.0
mm
D2
Diameter
4.5
mm
D3
Diameter
8.0
8.0
mm
T2
Depth
5.5
5.5
mm
D4
Thread
M5
D5
Thread
2xM4
D6
Diameter
8
8
mm
H1
Width
20
20
mm
H3
Width
21
21
mm
L1
Length
88
88
mm
L2
Length
83
83
mm
L3
Length
8
8
mm
L4
Length
1
mm
L5
Length
6
6
mm
L6
Length
15
mm
L7
Length
40
40
mm
L8
Length
40
40
mm
L9
Length
22
22
mm
L10
Length
10
10
mm
L13
Length
13
mm
W1
Height
53
53
mm
W2
Height
34
34
mm
W3
Height
24
24
mm
W4
Height
47
47
mm
W5
Height
5.7
5.7
mm
W6
Height
18.5
18.5
mm
W7
Height
54
54
mm
W8
Height
47
47
mm
WG
Weight
0.240
0.240
kg