BK36.0020.050080020
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk36_0020.prj},{NB=BK36.0020.050080020},{SHA256=Rn6voK2XjaXGZfOJegZG/jwn/EWsYk5aC7mi++eNIDY=},{INAME=bk36_0020_050080020},{NAME=bk36_0020_050080020},{ID=bk36_0020_050080020},{ARTNR=BK36.0020.050080020},{DESC=Sterngriffschrauben, ähnl. DIN 6336 mit Kunststoffzapfen},{D=50},{H=32},{D1=M 8},{KLEIND=22},{S=20},{KLEINM=17},{D2=4.5},{S2=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK36.0020 - Sterngriffschrauben, ähnl. DIN 6336 mit Kunststoffzapfen
Bill of material
BK36.0020.050080020
ARTNR
Artikelnummer
BK36.0020.050080020
BK36.0020.050080020
DESC
Beschreibung
Sterngriffschrauben, ähnl. DIN 6336 mit Kunststoffzapfen
D
Durchmesser (D)
50
mm
H
Höhe (H)
32
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
22
mm
S
Schraubenlänge (S)
20
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
17
mm
D2
Zapfenbreite (d2)
4.5
4.5
mm
S2
Zapfenlänge (S2)
2
mm