BK38.0048.04008
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk38_0048.prj},{NB=BK38.0048.04008},{SHA256=pAHgPPWX5m3VO28xfPME4qEbjkeOl0PW90TGZqgB+8A=},{INAME=bk38_0048_04008},{NAME=bk38_0048_04008},{ID=bk38_0048_04008},{ARTNR=BK38.0048.04008},{DESC=Sterngriffmuttern mit Sacklochgewinde, mit 6 Griffmulden, stabile und griffige Form},{D=40},{H=24.5},{D1=M 8},{KLEIND=17},{KLEINM=12.5},{KLEINC=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0048 - Sterngriffmuttern, massiv, mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK38.0048.04008
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0048.04008
BK38.0048.04008
DESC
Beschreibung
Sterngriffmuttern mit Sacklochgewinde, mit 6 Griffmulden, stabile und griffige Form
D
Durchmesser (D)
40
40
mm
H
Gesamthöhe (H)
24.5
24.5
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
17
17
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
12.5
12.5
mm
KLEINC
Höhe (c)
12
12
mm