BK38.0055.050080015
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk38_0055.prj},{NB=BK38.0055.050080015},{SHA256=vVFkIsxpG3Sj7m3cLpnubP7FhiwDiP1vHP7EiqxNivQ=},{INAME=bk38_0055_050080015},{NAME=bk38_0055_050080015},{ID=bk38_0055_050080015},{ARTNR=BK38.0055.050080015},{DESC=Sterngriffschrauben, mit 4 Griffmulden, besonders griffsympathisch},{D=50},{H=35.0},{D1=M 8},{KLEIND=20.0},{S=15},{KLEINM=13.0},{KLEINC=22.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0055 - Sterngriffschrauben, 4 Griffmulden
Bill of material
BK38.0055.050080015
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0055.050080015
BK38.0055.050080015
DESC
Beschreibung
Sterngriffschrauben, mit 4 Griffmulden, besonders griffsympathisch
D
Durchmesser (D)
50
50
mm
H
Gesamthöhe (H)
35.0
35.0
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
20.0
20.0
mm
S
Schraubenlänge (S)
15
15
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
13.0
13.0
mm
KLEINC
Höhe (c)
22.0
22.0
mm