BK7.0026.040008
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk7_0026.prj},{NB=BK7.0026.040008},{SHA256=VIBPJWGb/ARfX4I7Wo5rkLCS2oTKDBLD+/+jWCuAXNM=},{INAME=bk7_0026_040008},{NAME=bk7_0026_040008},{ID=bk7_0026_040008},{ARTNR=BK7.0026.040008},{DESC=Sterngriffe mit Durchgangsgewinde},{D=40},{H=24},{D1=M 8},{KLEIND=18.0},{KLEINM=13.0},{KLEINC=11.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0026 - Sterngriffe mit Durchgangsgewinde
Bill of material
BK7.0026.040008
ARTNR
Artikelnummer
BK7.0026.040008
BK7.0026.040008
DESC
Beschreibung
Sterngriffe mit Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
40
40
mm
H
Gesamthöhe (H)
24
24
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
18.0
18.0
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
13.0
13.0
mm
KLEINC
Höhe (c)
11.0
11.0
mm