피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
127606
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
2 Bollt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/2_bolt_flanges/f2b_dlez_pcr_hi_asmtab.prj},{NB=127606},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{PN=127606},{DESCRIPTION=F2B-DLEZ-104-PCR},{W=2.18},{A=1.75},{B=6.31},{C=1.86},{D=5.12},{F=1/2},{F1=0.5000},{H=0.62},{J=0.58},{L=2.69},{M=3.69},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{BN=9},{BD=7/16},{PDI=2.1360},{IC=6-13},{COS=1/4-28},{COT=180},{MH=PBT 30GF},{MI=52100},{MO=52100},{MR=NYLON 6/6},{MB=52100},{SM=+-2°},{BOD=2.8346},{PPATH=f2b_ez_flange_i_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Two-Bolt Flange Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Polymer Housed 2 Bolt Flange Bearings
Bill of material
127606
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part Number
127606
127606
DESCRIPTION
Description
F2B-DLEZ-104-PCR
F2B-DLEZ-104-PCR
W
Weight
2.18
2.18
lbs
A
1.75
1.75
인치
B
6.31
6.31
인치
C
1.86
1.86
인치
D
5.12
5.12
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
H
0.62
0.62
인치
J
0.58
0.58
인치
L
2.69
2.69
인치
M
3.69
3.69
인치