피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
062374
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
3 Bolt Flange Bracket
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/3_bolt_flange_bracket/lf_dl_hm_asmtab.prj},{NB=062374},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.000000},{PN=062374},{DESCRIPTION=LF-DL-25M},{W=0.45},{BOD=52.0000},{A=36.6},{A1=36.600000},{B=95.3},{B1=95.300000},{C=34.3},{C1=34.300000},{D=76.2},{D1=76.200000},{G=8.6},{G1=8.600000},{H=10.7},{H1=10.700000},{J=12.2},{J1=12.200000},{L=50.5},{L1=50.500000},{M=47.8},{M1=47.800000},{N=43.2},{N1=43.200000},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=lf_dl_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok LF Three-Bolt Flange Metric Bore - DL LFT Normal Duty 3-Bolt Flange Bearings
Bill of material
062374
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
062374
062374
DESCRIPTION
Description
LF-DL-25M
LF-DL-25M
W
Weight
0.45
0.45
kg
A
36.6
36.6
mm
B
95.3
95.3
mm
C
34.3
34.3
mm
D
76.2
76.2
mm
G
8.6
8.6
mm
H
10.7
10.7
mm
J
12.2
12.2
mm
L
50.5
50.5
mm
M
47.8
47.8
mm
N
43.2
43.2
mm