075050
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Pillow Block
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/pillow_block/p2b_dlh_e_hm_asmtab.prj},{NB=075050},{SERIES=207},{SS=35},{PN=075050},{DESCRIPTION=P2B-DLH-35M-E},{WEIGHT=2.1},{BOD=72.000000},{A=44.5},{A1=44.500000},{B=184.2},{B1=184.200000},{C=49.0},{C1=49.000000},{DMIN=131.6},{DMIN1=131.600000},{DMAX=149.4},{DMAX1=149.400000},{F=M12},{F1=12.000000},{G=23.1},{G1=23.100000},{H=23.6},{H1=23.600000},{J=106.4},{J1=106.400000},{L=68.3},{L1=68.300000},{M=54.1},{M1=54.100000},{R=17.0},{R1=17.000000},{S=27.4},{S1=27.400000},{T=4.1},{T1=4.100000},{U=82.8},{U1=82.800000},{V=165.6},{V1=165.600000},{W=17.5},{W1=17.500000},{X=3.0},{X1=3.000000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_dlh_e_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok High Backing Height Two-Bolt Pillow Block Expansion Metric Bore - DLH-E Expansion Normal Duty Pillow Blocks
Bill of material
075050
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
35
35
mm
PN
Part No.
075050
075050
DESCRIPTION
Description
P2B-DLH-35M-E
P2B-DLH-35M-E
WEIGHT
Weight
2.1
2.1
kg
A
44.5
44.5
mm
B
184.2
184.2
mm
C
49.0
49.0
mm
DMIN
D MIN
131.6
131.6
mm
DMAX
D MAX
149.4
149.4
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
mm
G
23.1
23.1
mm
H
23.6
23.6
mm
J
106.4
106.4
mm
L
68.3
68.3
mm
M
54.1
54.1
mm
R
17.0
17.0
mm
S
27.4
27.4
mm
T
Total Expansion
4.1
4.1
mm
U
82.8
82.8
mm
V
165.6
165.6
mm
W
17.5
17.5
mm
X
3.0
mm