127625
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Pillow Block
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/pillow_block/p2b_ez_pillow_asmtab_m.prj},{NB=127625},{SERIES=206},{SS=30},{PN=127625},{DESCRIPTION=P2B-DLUEZ-30M-PCR},{W=0.79},{A=39.6},{B=160.0},{C=45.0},{DMIN=116.8},{DMAX=124.0},{F=M12},{F1=12.000},{BOD=62.000},{G=18.5},{H=17.8},{J=84.8},{L=56.4},{M=42.9},{R=14.7},{S=24.9},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=p2b_ez_pillow_body_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Polymer Housed Pillow Blocks
Bill of material
127625
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part No.
127625
127625
DESCRIPTION
P2B-DLUEZ-30M-PCR
P2B-DLUEZ-30M-PCR
W
Weight
0.79
0.79
kg
A
39.6
39.6
mm
B
160.0
160.0
mm
C
45.0
45.0
mm
DMIN
116.8
116.8
mm
DMAX
124.0
124.0
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
mm
G
18.5
18.5
mm
H
17.8
17.8
mm
J
84.8
84.8
mm
L
56.4
56.4
mm
M
42.9
42.9
mm
R
14.7
14.7
mm
S
24.9
24.9
mm