피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
056779
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/take_up_bearings/nstu_dlm_asmtab.prj},{NB=056779},{SERIES=208},{SS=1-7/16},{SS1=1.43750},{PN=056779},{DESCRIPTION=NSTU-DLM-107},{W=4.7},{FS=NS400},{BOD=3.149600},{A=2.01},{A1=2.010000},{B=5.38},{B1=5.380000},{C=0.313},{C1=0.313000},{D=3.00},{D1=3.000000},{E=3.25},{E1=3.250000},{F=7/8},{F1=0.875000},{G=0.66},{G1=0.660000},{H=1.16},{H1=1.160000},{J=1.63},{J1=1.630000},{L=2.74},{L1=2.740000},{M=4.015/3.985},{M1=4.015000},{N=4.75},{N1=4.750000},{P=0.38},{P1=0.380000},{R=0.75},{S=1.26},{S1=1.260000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=nstu_dlm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Medium Duty Narrow Slot Take Up - DLM Medium Duty Narrow Slot Take-Up Bearings
Bill of material
056779
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
PN
Part Number
056779
056779
인치
DESCRIPTION
Description
NSTU-DLM-107
NSTU-DLM-107
W
Weight
4.7
4.7
lbs
FS
Take-Up Frame Size
NS400
NS400
A
2.01
2.01
인치
B
5.38
5.38
인치
C
0.313
0.313
인치
D
3.00
3.00
인치
E
3.25
3.25
인치
F
Bolt Diameter
7/8
7/8
인치
G
0.66
0.66
인치
H
1.16
1.16
인치
J
1.63
1.63
인치
L
2.74
2.74
인치
M
4.015/3.985
4.015/3.985
인치
N
4.75
4.75
인치
P
0.38
0.38
인치
R
0.75
0.75
인치
S
1.26
1.26
인치