074254
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/take_up_bearings/tp_dl_asmtab.prj},{NB=074254},{SERIES=210},{SS=1-15/16},{SS1=1.937500},{BORE=3.54330},{PN=074254},{DESCRIPTION=TP-DL-115},{W=11.4},{FS=TP10},{A=2.01},{B=6.50},{C=2.38},{D=6.00},{E=3.25},{J=6.38},{L=3.24},{N=1.26},{R=0.75},{T=2.38},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=tp_dl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Normal Duty Top Angle Take-up Inch Bore - DL Normal Duty Top Angle Take-Up Bearings
Bill of material
074254
SERIES
Series
210
210
SS
Shaft Size
1-15/16
1-15/16
인치
PN
Part No.
074254
074254
DESCRIPTION
Description
TP-DL-115
TP-DL-115
W
Weight
11.4
11.4
lbs
FS
Take-Up Frame Size
TP10
TP10
A
2.01
2.01
인치
B
6.50
6.50
인치
C
2.38
2.38
인치
D
6.00
6.00
인치
E
3.25
3.25
인치
J
6.38
6.38
인치
L
3.24
3.24
인치
N
1.26
1.26
인치
R
0.75
0.75
인치
T
2.38
2.38
인치