062880
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/take_up_bearings/tp_dlm_asmtab.prj},{NB=062880},{SERIES=212},{SS=2-1/4},{SS1=2.250000},{BORE=4.33070},{PN=062880},{DESCRIPTION=TP-DLM-204},{W=17.2},{FS=TP30},{A=2.38},{B=7.50},{C=2.75},{D=7.00},{E=3.50},{J=7.44},{L=4.11},{N=1.48},{R=0.90},{T=2.75},{CAPS=6955},{CAPD=11791},{PPATH=tp_dlm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Medium Duty Top Angle Take-up Inch Bore - DLM Medium Duty Top Angle Take-Up Bearings
Bill of material
062880
SERIES
Series
212
212
SS
Shaft Size
2-1/4
2-1/4
인치
PN
Part No.
062880
062880
DESCRIPTION
Description
TP-DLM-204
TP-DLM-204
W
Weight
17.2
17.2
lbs
FS
Take-Up Frame Size
TP30
TP30
A
2.38
2.38
인치
B
7.50
7.50
인치
C
2.75
2.75
인치
D
7.00
7.00
인치
E
3.50
3.50
인치
J
7.44
7.44
인치
L
4.11
4.11
인치
N
1.48
1.48
인치
R
0.90
0.90
인치
T
2.75
2.75
인치