피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
062337
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/flanges/4_bolt_flanges/fc_sxv_hi_asmtab.prj},{NB=062337},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.437500},{PN=062337},{DESCRIPTION=FC-SXV-107},{W=3.9},{BOD=2.8346},{BW=0.7480},{A=1.53},{A1=1.530000},{B=5.00},{B1=5.000000},{C=1.90},{C1=1.900000},{D=4.13},{D1=4.130000},{E=0.38},{F=3/8},{F1=0.375000},{G=1.52},{H=0.84},{H1=0.840000},{K=3.375/3.373},{K1=3.375000},{L=2.13},{L1=2.130000},{GFH=0.375000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=fc_sxv_hi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Eccentric Collar Intermediate Duty Flange Cartridge Inch Bore - SXV Intermediate Duty Piloted Flange Bearings
Bill of material
062337
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
인치
PN
Part No.
062337
062337
DESCRIPTION
Description
FC-SXV-107
FC-SXV-107
W
Weight
3.9
3.9
lbs
A
1.53
1.53
인치
B
5.00
5.00
인치
C
1.90
1.90
인치
D
4.13
4.13
인치
E
0.38
0.38
인치
F
3/8
3/8
인치
G
1.52
1.52
인치
H
0.84
0.84
인치
K
3.375/3.373
3.375/3.373
인치
L
2.13
2.13
인치