130789
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXV Intermediate Duty
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxv_intermediate_duty/flanges/4_bolt_flanges/fc_sxv_hm_asmtab.prj},{NB=130789},{SERIES=207},{SS=35},{SS1=35.000000},{PN=130789},{DESCRIPTION=FC-SXV-35M},{W=1.8},{BOD=72.0000},{BW=0.8661},{A=38.9},{A1=38.900000},{B=127.0},{B1=127.000000},{C=48.3},{C1=48.300000},{D=104.9},{D1=104.900000},{E=9.7},{F=M10},{F1=10.000000},{G=38.6},{H=21.3},{H1=21.300000},{K=85.73/85.67},{K1=85.730000},{L=54.1},{L1=54.100000},{GFH=0.375000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=fc_sxv_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Eccentric Collar Intermediate Duty Flange Cartridge Inch Bore - SXV Intermediate Duty Piloted Flange Bearings
Bill of material
130789
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
35
35
mm
PN
Part No.
130789
130789
DESCRIPTION
Description
FC-SXV-35M
FC-SXV-35M
W
Weight
1.8
1.8
kg
A
38.9
38.9
mm
B
127.0
127.0
mm
C
48.3
48.3
mm
D
104.9
104.9
mm
E
9.7
9.7
mm
F
M10
M10
mm
G
38.6
38.6
mm
H
21.3
21.3
mm
K
85.73/85.67
85.73/85.67
mm
L
54.1
54.1
mm