137560
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Narrow-Slot Take-Up
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/narrow_slot_take_up/nstu_scfs_m_asmtab.prj},{NB=137560},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.000000},{PN=137560},{DESCRIPTION=NSTU-SCFS-25M-SHFS},{W=0.48},{FS=NS210},{BOD=52.000000},{A=34.0},{B=88.6},{C=6.73},{C1=6.730},{D=38.1},{E=55.6},{F=19.1},{F1=19.100000},{G=11.2},{H=22.4},{J=30.5},{L=33.5},{M=66.93 / 66.17},{M1=66.930},{N=79.5},{P=8.1},{R=14.2},{S=19.8},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=nstu_scfs_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
NSTU - Narrow Slot Take-Up Bearings Metric - Food Safe Mounted Bearing
Bill of material
137560
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
137560
137560
DESCRIPTION
Description
NSTU-SCFS-25M-SHFS
NSTU-SCFS-25M-SHFS
W
Weight
0.48
0.48
kg
FS
Take-Up Frame Size
NS210
NS210
BOD
Bearing Outer Diameter
52.000000
52.000000
mm
A
34.0
34.0
mm
B
88.6
88.6
mm
C
6.73
6.73
mm
D
38.1
38.1
mm
E
55.6
55.6
mm
F
Thread Shaft
19.1
19.1
mm
G
11.2
11.2
mm
H
22.4
22.4
mm
J
30.5
30.5
mm
L
33.5
33.5
mm
M
66.93 / 66.17
66.93 / 66.17
mm
N
79.5
79.5
mm
P
Pin Dia
8.1
8.1
mm
R
14.2
14.2
mm
S
19.8
19.8
mm
CAPS
Capacity Static
1565
1565
lbs
CAPD
Capacity Dynamic
3146
3146
lbs