피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
137401
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Pillow Block
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/pillow_block/p2b_scfs_asmtab.prj},{NB=137401},{SER=206},{SS=401},{A=1.52},{B=6.250},{C=1.25},{DMIN=4.26},{DMAX=5.00},{F=0.50000},{G=0.93},{H=0.53},{J=3.13},{L=1.57},{M=1.63},{R=0.58},{S=0.94},{BW=0.69},{PPATH=p2b_scfs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
P2B Pillow Block Bearings - Inch - Food Safe Mounted Bearings
Bill of material
137401
PN
Part Number
137401
137401
SER
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-1/8
1-3/16
1-1/4
인치
DSC
Description
P2B-SCFS-102-SHFS
P2B-SCFS-102-SHFS
A
1.52
1.52
인치
B
6.250
6.250
인치
C
1.25
1.25
인치
DMIN
D Min.
4.26
4.26
인치
DMAX
D Max.
5.00
5.00
인치
F
F Bolt Dia
0.50000
0.50000
인치
G
0.93
0.93
인치
H
0.53
0.53
인치
J
3.13
3.13
인치
L
1.57
1.57
인치
M
1.63
1.63
인치
R
0.58
0.58
인치
S
0.94
0.94
인치