138899
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Food Safe
Pillow Block
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/food_safe/pillow_block/p2b_scfs_shfs_so_m_asmtab.prj},{NB=138899},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25},{PN=138899},{DESCRIPTION=P2BSO-SCFS-25M-SHFS},{W=0.82},{BW=15.0000},{BOD=52.00000},{A=34.0},{A1=34},{B=137.2},{B1=137},{C=22.9},{C1=23},{DMIN=93.5},{DMIN1=94},{DMAX=114.3},{DMAX1=114},{F=M10},{F1=10},{G=21.6},{G1=22},{H=26.2},{H1=26},{J=81.5},{J1=82},{L=33.5},{L1=34},{M=49.3},{M1=49},{R=14.2},{R1=14},{S=19.8},{S1=20},{T=12.70},{T1=12.70000},{PPATH=p2b_scfs_shfs_so_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
P2BSO Pillow Block - Metric - Food Safe Mounted Bearings
Bill of material
138899
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
138899
138899
DESCRIPTION
Description
P2BSO-SCFS-25M-SHFS
P2BSO-SCFS-25M-SHFS
W
Weight
0.82
0.82
kg
BW
Bearing Width
15.0000
15.0000
mm
BOD
Bearing Outer Diameter
52.00000
52.00000
mm
A
34.0
34.0
mm
B
137.2
137.2
mm
C
22.9
22.9
mm
DMIN
Dmin
93.5
93.5
mm
DMAX
Dmax
114.3
114.3
mm
F
F Bolt Dia
M10
M10
G
21.6
21.6
mm
H
26.2
26.2
mm
J
81.5
81.5
mm
L
33.5
33.5
mm
M
49.3
49.3
mm
R
14.2
14.2
mm
S
19.8
19.8
mm
T
12.70
mm