072204
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Imperial Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/imperial/sf4b_ip_102_204_r_asmtab.prj},{NB=072204},{SS=1-5/8},{SS1=1.625000},{PN=072204},{EF=Expansion},{DESCRIPTIONS=SF4S-IP-110RE},{ST=Contact Seal},{A=2.81},{A1=2.81},{B=5.37},{B1=5.3700000},{C=3.01},{C1=3.01},{D=3.89},{D1=3.89},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=0.91},{G1=0.91},{H=0.88},{H1=0.88},{J=4.41},{J1=4.41},{K=5.50},{K1=5.50},{L=3.00},{L1=3.00},{N=2.62},{N1=2.62},{P=0.20},{P1=0.20},{X=0.25},{X1=0.25},{Y=0.020},{Z=2.08},{Z1=2.080000},{CS=0},{NDM=0.1900},{KDM=0.1450},{BORE=3.3346},{ST1=1},{PPATH=sf4b_ip_102_204_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Steel IMPERIAL-HD Flange - 4 Bolt 1-1/8 thru 2-1/4 Inch Bore - Imperial 4 Bolt Square Flange Bearing -Inch-102-204
Bill of material
072204
SS
Shaft Size
1-5/8
1-5/8
인치
PN
Part Number
072204
072204
EF
Expansion Feature
Expansion
Expansion
ST
Seal Type
Contact Seal
A
2.81
2.81
인치
B
5.37
5.37
인치
C
3.01
3.01
인치
D
3.89
3.89
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
G
0.91
0.91
인치
H
0.88
0.88
인치
J
4.41
4.41
인치
K
5.50
5.50
인치
L
3.00
3.00
인치
N
2.62
2.62
인치
P
0.20
0.20
인치
X
Total Expansion
0.25
0.25
인치
Y
0.020
인치
Z
2.08
2.08
인치