034774
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Polymer Sleeve Bearing
3 Bolt Flange Bracket
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/polymer/3_bolt_flange_bracket/fb_psez_pcr_body_asmtab.prj},{NB=034774},{SERIES=205},{SS=25},{PN=034774},{DESCRIPTION=FB-PSEZ-25M-P},{WEIGHT=0.260},{A=27.0},{B=124.7},{C=31.5},{D=41.3},{E=46.0},{F=M10},{G=28.6},{H=13.6},{I=89.8},{J=68.8},{K=29.0},{L=36.5},{F1=10.000},{BOD=51.8155},{PPATH=fb_psez_pcr_body_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
E-Z KLEEN Mounted Bearings PSEZ Polymer Sleeve Polymer Housed 3-Bolt Flange Metric Bore - Polymer Bearings
Bill of material
034774
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part Number
034774
034774
DESCRIPTION
Description
FB-PSEZ-25M-P
FB-PSEZ-25M-P
WEIGHT
Weight
0.260
0.260
kg
A
27.0
27.0
mm
B
124.7
124.7
mm
C
31.5
31.5
mm
D
41.3
41.3
mm
E
46.0
46.0
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
mm
G
28.6
28.6
mm
H
13.6
13.6
mm
I
89.8
89.8
mm
J
68.8
68.8
mm
K
29.0
29.0
mm
L
36.5
36.5
mm