127705
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/f2b_scez_shcr_hm_asmtab.prj},{NB=127705},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=127705},{DESCRIPTION=F2B-SCEZ-30M-SHCR},{W=0.87},{BOD=62.000000},{A=38.6},{B=140.0},{C=40.4},{D=116.6},{F=M10},{F1=10.000000},{H=8.9},{J=11.7},{L=39.9},{M=79.5},{PPATH=f2b_scez_shcr_hm_templ.prj},{CAPS=2250},{CAPD=4368}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Two-Bolt Flange Metric Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Bill of material
127705
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part No.
127705
127705
DESCRIPTION
Description
F2B-SCEZ-30M-SHCR
F2B-SCEZ-30M-SHCR
W
Weight
0.87
0.87
kg
A
38.6
38.6
mm
B
140.0
140.0
mm
C
40.4
40.4
mm
D
116.6
116.6
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
H
8.9
8.9
mm
J
11.7
11.7
mm
L
39.9
39.9
mm
M
79.5
79.5
mm