피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
136796
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/f2b_scez_shss_hi_asmtab.prj},{NB=136796},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=136796},{DESCRIPTION=F2B-SCEZ-104S-SHSS},{W=1.87},{BOD=2.440900},{A=1.52},{A1=1.520000},{B=5.51},{B1=5.510000},{C=1.59},{C1=1.590000},{D=4.59},{D1=4.590000},{F=3/8},{F1=0.375000},{H=0.35},{H1=0.350000},{J=0.46},{J1=0.460000},{L=1.57},{L1=1.570000},{M=3.13},{M1=3.130000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f2b_scez_shss_hi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Two-Bolt Flange Inch Bore - Stainless Housing, Stainless Steel Insert - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Bill of material
136796
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part No.
136796
136796
DESCRIPTION
Description
F2B-SCEZ-104S-SHSS
F2B-SCEZ-104S-SHSS
W
Weight
1.87
1.87
lbs
A
1.52
1.52
인치
B
5.51
5.51
인치
C
1.59
1.59
인치
D
4.59
4.59
인치
F
Bolt Diameter
3/8
3/8
인치
H
0.35
0.35
인치
J
0.46
0.46
인치
L
1.57
1.57
인치
M
3.13
3.13
인치