피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
076309
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/f2b_scmed_hm_asmtab.prj},{NB=076309},{SERIES=208},{SS=35},{SS1=35.000000},{PN=076309},{DESCRIPTION=F2B-SCMED-35M},{W=1.9},{BOD=80.000000},{A=49.3},{B=171.5},{C=50.3},{D=143.8},{F=M12},{F1=12.0},{H=14.2},{J=16.0},{L=52.1},{M=104.9},{N=46.5},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=f2b_scmed_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Medium Duty Air-handling Two-Bolt Flange Metric Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Bill of material
076309
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
35
35
mm
PN
Part No.
076309
076309
DESCRIPTION
Description
F2B-SCMED-35M
F2B-SCMED-35M
W
Weight
1.9
1.9
kg
A
49.3
49.3
mm
B
171.5
171.5
mm
C
50.3
50.3
mm
D
143.8
143.8
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
H
14.2
14.2
mm
J
16.0
16.0
mm
L
52.1
52.1
mm
M
104.9
104.9
mm
N
46.5
46.5
mm