074287
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/f2b_sl_hm_asmtab.prj},{NB=074287},{SERIES=204},{SS=20},{PN=074287},{DESCRIPTION=F2B-SL-20M},{WEIGHT=0.25},{BOD=47.0},{BW=14.7},{A=25.9},{B=90.4},{C=66.8},{D=71.4},{E=7.9},{G=8.6},{J=55.6},{L=28.4},{R=7.4},{S=18.5},{T=2.0},{CAPS=1390},{CAPD=2899},{PPATH=f2b_sl_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Light Duty Two-Bolt Flange Metric Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Light Duty)
Bill of material
074287
SERIES
Series
204
204
SS
Shaft Size
20
20
mm
PN
Part No.
074287
074287
DESCRIPTION
Description
F2B-SL-20M
F2B-SL-20M
WEIGHT
Weight
0.25
0.25
kg
A
25.9
25.9
mm
B
90.4
90.4
mm
C
66.8
66.8
mm
D
71.4
71.4
mm
E
7.9
7.9
mm
G
8.6
8.6
mm
J
55.6
55.6
mm
L
28.4
28.4
mm
R
7.4
7.4
mm
S
18.5
18.5
mm
T
2.0
2.0
mm