130364
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/lft_sc_hm_asmtab.prj},{NB=130364},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.000000},{PN=130364},{DESCRIPTION=LFT-SC-25M},{W=0.43},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{BOD=52.0000},{A=26.9},{A1=26.900000},{B=95.3},{B1=95.300000},{C=31.5},{C1=31.500000},{D=76.2},{D1=76.200000},{G=8.6},{G1=8.600000},{H=10.7},{H1=10.700000},{J=9.4},{J1=9.400000},{L=33.5},{L1=33.500000},{M=66.8},{M1=66.800000},{N=36.6},{N1=36.600000},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=lft_sc_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw LFT Duty 2-Bolt Flange Metric Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Re-Lube and No-Lube
Bill of material
130364
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
130364
130364
DESCRIPTION
Description
LFT-SC-25M
LFT-SC-25M
W
Weight
0.43
0.43
kg
LF
Lubrication Feature
RE-LUBE
RE-LUBE
A
26.9
26.9
mm
B
95.3
95.3
mm
C
31.5
31.5
mm
D
76.2
76.2
mm
G
8.6
8.6
mm
H
10.7
10.7
mm
J
9.4
9.4
mm
L
33.5
33.5
mm
M
66.8
66.8
mm
N
36.6
36.6
mm