049925
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Inserts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/inserts/sch_exp_ins_m.prj},{NB=049925},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30},{PN=049925},{DESCRIPTION=INS-SCH-30M-E},{A=38.6},{A1=38.60},{B=73.03},{B1=73.030},{C=17.5},{C1=17.500000},{D=62},{D1=62.0000},{E=23.9},{E1=23.900000},{J=4.1},{J1=4.100},{L=39.9},{L1=39.900000},{N=M8x1.25},{NDM=8.0000},{KDM=0.2670},{W=14.7},{W1=14.700000},{Y=23.9},{Y1=23.900000},{CAPS=2250},{CAPD=4368}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw High Backing Height Insert Expansion Inch Bore - SC Non-Expansion Normal Duty Bearing Inserts
Bill of material
049925
SERIES
Series
206
SS
Shaft Size
30
mm
PN
Part No.
049925
DESCRIPTION
Description
INS-SCH-30M-E
A
38.6
mm
B
73.03
mm
C
17.5
mm
D
62
mm
E
23.9
mm
J
4.1
mm
L
39.9
mm
N
Screw (UNF)
M8x1.25
W
14.7
mm
Y
23.9
mm