125175-INS-SCM-200-CR
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Inserts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/inserts/scm_ins_cr_i.prj},{NB=125175-INS-SCM-200-CR},{SERIES=211},{SS=2},{SS1=2.000000},{PN=125175-INS-SCM-200-CR},{DESCRIPTION=INS-SCM-200-CR},{A=2.22},{A1=2.220000},{A2=2.220000},{C=0.94},{C1=0.9400},{D=3.9370},{D1=3.9370},{J=0.25},{J1=0.250},{L=2.71},{L1=2.710000},{N=3/8 - 24},{NDM=0.3750},{KDM=0.3299},{W=0.87},{W1=0.870000},{Y=1.35},{Y1=1.350000},{CAPS=5630},{CAPD=9975}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Medium Duty Insert Inch Bore - Corrosion Resistant - SC Medium Duty Bearing Inserts (Corrosion Resistant)
Bill of material
125175-INS-SCM-200-CR
SERIES
Series
211
211
SS
Shaft Size
2
2
인치
PN
Part No.
125175-INS-SCM-200-CR
125175-INS-SCM-200-CR
DESCRIPTION
Description
INS-SCM-200-CR
INS-SCM-200-CR
A
2.22
2.22
인치
C
0.94
0.94
인치
D
3.9370
3.9370
인치
J
0.25
0.25
인치
L
2.71
2.71
인치
N
Screw (UNF)
3/8 - 24
3/8 - 24
W
0.87
0.87
인치
Y
1.35
1.35
인치