067679
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_sc_hm_asmtab.prj},{NB=067679},{SERIES=208},{SS=40},{PN=067679},{DESCRIPTION=P2B-SC-40M-NL},{WEIGHT=2.2},{BOD=80.0},{LF=NO-LUBE},{A=49.3},{B=184.2},{C=49.0},{DMIN=131.6},{DMAX=149.4},{F=M12},{F1=12.000},{G=23.1},{G1=14.3},{H=23.6},{J=106.4},{L=52.1},{M=54.1},{R=19.1},{S=30.2},{U=82.8},{V=165.6},{W=17.5},{X=3.0},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=p2b_sc_hm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty)
Bill of material
067679
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
40
40
mm
PN
Part No.
067679
067679
DESCRIPTION
Description
P2B-SC-40M-NL
P2B-SC-40M-NL
WEIGHT
Weight
2.2
2.2
kg
LF
Lubrication Feature
NO-LUBE
NO-LUBE
A
49.3
49.3
mm
B
184.2
184.2
mm
C
49.0
49.0
mm
DMIN
Dmin
131.6
131.6
mm
DMAX
Dmax
149.4
149.4
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
G
23.1
23.1
mm
H
23.6
23.6
mm
J
106.4
106.4
mm
L
52.1
52.1
mm
M
54.1
54.1
mm
R
19.1
19.1
mm
S
30.2
30.2
mm
U
82.8
82.8
mm
V
165.6
165.6
mm
W
17.5
17.5
mm
X
3.0
mm