076224
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_sced_hm_asmtab.prj},{NB=076224},{SERIES=208},{SS=40},{PN=076224},{DESCRIPTION=P2B-SCED-40M},{WEIGHT=2.2},{BOD=80.0},{A=49.3},{B=184.2},{C=49.0},{DMIN=131.6},{DMAX=149.4},{F=M12},{F1=12.000},{G=23.1},{H=23.6},{J=106.4},{L=52.1},{M=54.1},{R=19.1},{S=30.2},{U=82.8},{V=165.6},{W=17.5},{X=3.0},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=p2b_sced_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Extreme Duty Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - SCED Pillow Block Bearings -(Normal Duty)
Bill of material
076224
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
40
40
mm
PN
Part No.
076224
076224
DESCRIPTION
Description
P2B-SCED-40M
P2B-SCED-40M
WEIGHT
Weight
2.2
2.2
kg
A
49.3
49.3
mm
B
184.2
184.2
mm
C
49.0
49.0
mm
DMIN
Dmin
131.6
131.6
mm
DMAX
Dmax
149.4
149.4
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
G
23.1
23.1
mm
H
23.6
23.6
mm
J
106.4
106.4
mm
L
52.1
52.1
mm
M
54.1
54.1
mm
R
19.1
19.1
mm
S
30.2
30.2
mm
U
82.8
82.8
mm
V
165.6
165.6
mm
W
17.5
17.5
mm
X
3.0
mm