033490
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/pillow_blocks/p24b_mm10_asmtab.prj},{NB=033490},{SS=4},{BORE=6.05600},{SS1=4.00000},{PN=033490},{DESCRIPTION=P2B-MM10-400},{WEIGHT=35.8},{A=4},{A1=4.00000},{B=13-7/16},{B1=13.43750},{C=3-3/16},{C1=3.18750},{DMIN=9-7/8},{DMIN1=9.87500},{DMAX=11-1/2},{DMAX1=11.50000},{F2B=3/4},{F2B1=0.75000},{E=0},{F4B=--},{F4B1=0.00000},{G=1-11/16},{G1=1.68750},{H=2},{H1=2.00000},{J=7-15/16},{J1=7.93750},{L=5-5/8},{L1=5.62500},{M=3-3/4},{M1=3.75000},{P=8-3/16},{P1=8.18750},{HF=2},{PPATH=p24b_mm10_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 3-7/16 thru 5 MM1000 Pillow Blocks - Sleeve Bearings - SOLIDLUBE - Inch
Bill of material
033490
SS
Shaft Size
4
4
인치
PN
Part Number
033490
033490
DESCRIPTION
Description
P2B-MM10-400
P2B-MM10-400
WEIGHT
Weight
35.8
35.8
lbs
A
4
4
인치
B
13-7/16
13-7/16
인치
C
3-3/16
3-3/16
인치
DMIN
9-7/8
9-7/8
인치
DMAX
11-1/2
11-1/2
F2B
2 Bolt Base Bolt Diameter
3/4
3/4
인치
E
0
0
인치
F4B
4 Bolt Base Bolt Diameter
--
--
인치
G
1-11/16
1-11/16
인치
H
2
2
인치
J
7-15/16
7-15/16
인치
L
5-5/8
5-5/8
인치
M
3-3/4
3-3/4
인치
P
8-3/16
8-3/16
인치