038113
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Take-Up Frames
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/take_up_frames/ns_tufr_body.prj},{NB=038113},{DESCRIPTION=NS-400X9-TUFR},{PN=038113},{WEIGHT=11.3},{A=B13-8},{A1=0.00000},{B=18-5/8},{B1=18.62500},{C=6-1/16},{C1=6.06250},{D=17-1/8},{D1=17.12500},{E=2-1/2},{E1=2.50000},{FN=4},{FD=1/2},{FD1=0.50000},{G=6},{G1=6.00000},{H=1/4},{H1=0.25000},{I=4-1/16},{I1=4.06250},{J=14-1/16},{J1=14.06250},{K=1-7/8},{K1=1.87500},{L=B13-9},{L1=0.00000},{M1=14.12500},{N1=3.75000},{PD1=0.62500},{R=1-1/2},{R1=1.50000},{S=7/8-9},{T=3/4},{T1=0.75000},{U=2},{U1=2.00000},{V1=1.00000},{CH=2*1*3/16},{TTH=2.62500},{BTH=1.74920},{NDM=0.87500},{KDM=0.74000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Narrow Slot Ball Bearing Take - Up Frames Body - Take-up Frames
Bill of material
038113
DESCRIPTION
Frame Description
NS-400X9-TUFR
NS-400X9-TUFR
PN
Part Number
038113
038113
WEIGHT
Weight
11.3
11.3
lbs
B
18-5/8
18-5/8
인치
C
6-1/16
6-1/16
인치
D
17-1/8
17-1/8
인치
E
2-1/2
2-1/2
인치
FN
Base Bolt Number
4
FD
Base Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
G
6
6
인치
H
1/4
1/4
인치
I
4-1/16
4-1/16
인치
J
14-1/16
14-1/16
인치
K
1-7/8
1-7/8
인치
R
R Hex
1-1/2
1-1/2
인치
S
7/8-9
7/8-9
인치
T
3/4
3/4
인치
U
2
2
인치
CH
Channel
2*1*3/16
2*1*3/16