013908
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Take-Up Frames
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/take_up_frames/tphu_tu_body.prj},{NB=013908},{FS=TPHU140},{NT=24},{PN=013908},{WEIGHT=106},{B=44-1/2},{B1=44.50000},{C=4-1/2},{C1=4.50000},{D=42-1/2},{D1=42.50000},{E=2},{E1=2.00000},{F=5/8},{F1=0.62500},{G=11/16},{G1=0.68750},{H=3/4},{H1=0.75000},{J=12-5/16},{J1=12.31250},{M=5-1/8},{M1=5.12500},{S=1},{S1=1.00000},{T=27-1/2},{T1=27.50000},{U=7-1/2},{U1=7.50000},{WTH=1.37560},{RTH=0.75000},{CTH=5.25000},{TTH=4.00000},{STH=1.50000},{BTH=8.50050}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Take-Up Frames - TPHU -Inch Bore - Take-Up Frames
Bill of material
013908
FS
Frame Size
TPHU140
TPHU140
NT
Nominal Travel
24
24
인치
PN
Frame Part Number
013908
013908
WEIGHT
Weight
106
106
lbs
B
44-1/2
44-1/2
인치
C
4-1/2
4-1/2
인치
D
42-1/2
42-1/2
인치
E
2
2
인치
F
Bolt Diameter
5/8
5/8
인치
G
11/16
11/16
인치
H
3/4
3/4
인치
J
12-5/16
12-5/16
인치
M
5-1/8
5-1/8
인치
S
Screw Diameter
1
1
인치
T
T - Maximum Travel
27-1/2
27-1/2
인치
U
7-1/2
7-1/2
인치