125752
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
VSC Bearings
2 Bolt Flange Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/vsc/2_bolt_flange_bearings/f2b_vsc_m_asmtab.prj},{NB=125752},{PN=125752},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{BOD=62.000},{DESCRIPTION=F2B-VSC-30M},{WEIGHT=0.94},{A=38.600},{B=141.200},{C=39.600},{D=116.600},{F=M10},{F1=10.000},{H=12.700},{J=12.400},{L=39.900},{M=79.500},{N=39.600},{CS=2250},{CD=4368},{PPATH=f2b_vsc_m_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Intermediate Duty Two-Bolt Flange Metric Bore - VSC Intermediate Duty 2-Bolt Flange Bearings
Bill of material
125752
PN
Part No.
125752
125752
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
DESCRIPTION
Description
F2B-VSC-30M
F2B-VSC-30M
WEIGHT
Weight
0.94
0.94
A
38.600
38.600
mm
B
141.200
141.200
mm
C
39.600
39.600
mm
D
116.600
116.600
mm
F
F Bolt Dia.
M10
M10
mm
H
12.700
12.700
mm
J
12.400
12.400
mm
L
39.900
39.900
mm
M
79.500
79.500
mm
N
39.600
39.600
mm