903071
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_apk.prj},{NB=903071},{PN=903071},{DESCRIPTION=TA3203SCP},{A=4.7817},{C=3.2185},{D=2.7857},{F=0.9786},{G=0.3100},{H=0.1200},{J=0.060},{K=0.2660},{L=1.3500},{O=0.3125},{P=0.0200},{S=0.5000},{T=0.100},{V=0.0465},{BC=4.1250},{BOLT=5/16},{W=1.4},{APKRS=TA3203},{KDM=0.2464},{CP=6.220}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Adjustible Packing Kit - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903071
PN
Part Number
903071
903071
DESCRIPTION
Description
TA3203SCP
TA3203SCP
A
Flange Hight
4.7817
4.7817
인치
C
3.2185
3.2185
인치
D
2.7857
2.7857
인치
F
0.9786
0.9786
인치
G
0.3100
인치
H
0.1200
인치
J
0.060
인치
K
Head Widht
0.2660
인치
L
Lengh of Bolt
1.3500
인치
O
Nominal Bolt Diameter
0.3125
인치
P
0.0200
인치
S
Across Flats
0.5000
인치
T
0.100
인치
V
0.0465
0.0465
인치
BC
Bolt Diameter
4.1250
4.1250
인치
BOLT
Bolt Nominal Size
5/16
W
Weight
1.4
1.4
lbs
CP
Conection Point Distance
6.220
6.220
인치