901072
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_scdh_1_5.prj},{NB=901072},{PN=901072},{SD=6,9},{MAT=Steel},{A=1 1/2},{A1=1.5000},{B=9.000},{C=2.130},{D=3.000},{E=17/32},{E1=0.531250},{F=0.000},{H=0.000},{G=0.060},{L=1.8750},{N=0.4572},{O=2.2455},{P=2.1200},{R=0.0882},{S=0.0960},{T=2.2455},{U=0.0300},{V=1.150},{SL=9.1600},{AW=1.0807},{WW=0.0883},{NW=0.3900},{NAF=0.9375},{W=10.3},{CP=6.8100},{SCDH15=TA1107}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Drive Shaft 1 1/2 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
901072
PN
Part Number
901072
901072
SD
Screw Diameter
6,9
MAT
Material
Steel
A
Drive Shaft Diameter
1 1/2
인치
B
9.000
인치
C
2.130
인치
D
3.000
인치
E
Hole Diameter
17/32
인치
V
1.150
1.150
인치
W
Weight
10.3
10.3
lbs