피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
903083
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_scdhs_3.prj},{NB=903083},{PN=903083},{SD=12,14,16,18,20},{MAT=Stainless Steel},{A=3},{A1=3.000000},{B=9.880},{C=2.880},{D=3.000},{E=25/32},{E1=0.781250},{F=0.000},{H=0.000},{G=0.060},{J=0.0000},{K=0.0000},{L=2.6250},{M=0.0000},{N=0.4445},{O=3.2470},{P=3.0760},{R=0.1055},{S=0.1090},{T=3.2470},{U=0.0300},{V=1.290},{SL=11.0700},{AW=1.2967},{WW=0.1320},{NW=0.4690},{NAF=1.1250},{W=33.6},{CP=7.9500},{X=0.0000},{AA=0.0000},{AB=0.0000},{AC=0.0000},{AD=0.0000},{AE=0.0000},{AF=0.0000},{SCDHS3=TA3203}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 3 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
903083
PN
Part Number
903083
903083
SD
Screw Diameter
12,14,16,18,20
MAT
Material
Stainless Steel
A
Drive Shaft Diameter
3
인치
B
9.880
인치
C
2.880
인치
D
3.000
인치
E
Hole Diameter
25/32
인치
V
1.290
1.290
인치
W
Weight
33.6
33.6
lbs