피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
905020
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_stsbk_5215.prj},{NB=905020},{PN=905020},{STSBKRS=TA5215},{BORE=3-3/16},{BOR=3.2090},{BOR1=3.1890},{WB=1.5},{W=13.7},{A=6.38},{B=0.50},{C=1.570},{D=3.5000},{E=0.751},{F=3.465},{G=0.030},{H=1.910},{J=3.250},{K=0.5000},{SS=0.040},{BC=5.250},{DT=0.53125},{KDN=0.5000},{KDM=0.4170},{CPV=3.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Standard Shaft Bushing Kit 5215 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
905020
PN
Part Number
905020
BORE
Bore
3-3/16
인치