905092A-0.21-1-0
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_motor_ma.prj},{NB=905092A-0.21-1-0},{W=55.7},{BMIN1=0.21},{BMIN2=0.00},{BCP1=0.210},{BMAX=4.21},{DB=20.35},{DC=24.68},{E=1.75},{F=0.4380},{G=2.28},{H=27.7100},{J=3.55},{K=26.44},{L=22.64},{M=0.3125},{M1AC=10.11},{M1B=10.97},{M1D=19.45},{M2AC=15.21},{M2B=16.07},{M2D=24.55},{M3AC=20.31},{M3B=21.17},{M3D=0.00},{M4AC=25.41},{N=13.50},{O=2.31},{P=1.50},{R=0.3125},{S=0.3100},{T=18.50},{U=15.74},{V=18.85},{Z=0.56},{X=1.00},{Y=6.10},{AA=11.20},{AB=16.30},{AC=21.40},{AD=0.50},{AE=0.375},{AF=1.66},{AG=1.1250},{AH=1.062},{AI=0.095},{AJ=0.7500},{AK=5.3305},{AL=0.7500},{AM=0.03},{AN=0.3120},{AO=0.6410},{AP=26.44},{AR=45},{AS=5.00},{AT=1.00},{AU=1.25},{AV=1.25},{AX=0.94},{RA=0.5625},{RB=0.3750},{PO=A},{BDIM=1},{CD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Motor Mount Metric - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
905092A-0.21-1-0
PN
Part Number
905092
905092
DESCRIPTION
Description
TA5215MM
TA5215MM
W
Weight
55.7
55.7
kg
PO
Reducer Position
Position A
Position B
Position C
Position D
Position A
Position B
Position C
Position D
BDIM
B
Bmin
Bmax
Bmin
Bmax
MA
A
114
114
mm
MB
B
672
672
mm
MC
C
470
470
mm
MD
D
517
517
mm
MD1
D1
627
627
mm
ME
E
130
130
mm
MHMIN
H Min.
321
321
mm
MHMAX
H Max.
580
580
mm
MH1MIN
H1 Min.
299
299
mm
MH1MAX
H1 Max.
688
688
mm
MLMIN
L Min.
119
119
mm
MLMAX
L Max.
232
232
mm
ML1MIN
L1 Min.
147
147
mm
ML1MAX
L1 Max.
259
259
mm
MW
W
216
216
mm
MZ
Z
42
42
mm
CD
Center Distance
mm
값 입력 CD
Center Distance
mm
cm
inch
ft
확인