CM3538-8
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
200 & 575 Volt Motors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/200_575_vm/cm3538_8_asmtab.prj},{NB=CM3538-8},{HP=1/2},{RPM=1800},{NEMA=56C},{ENC=},{CN=CM3538-8},{LP=402},{MS=K},{C=11.35},{CDIM=11.35},{WT=23},{FLE=74.3},{V=200-208},{FLA=1},{NOTES=-},{THERMAL=No},{TH=N},{T=2.06000},{DSN=34LYA062},{RL=1.88000},{SQ=0.19000},{L=1.38000},{RR=0.62500},{RD=2.75000},{FHD=0.50000},{B2=0.00000},{B1=3.00000},{B=4.00000},{MHD=0.34000},{BD=3.44000},{R=6.19000},{MW=5.69000},{BW=5.19000},{RW=4.09000},{H=6.34000},{HC=3.50000},{HD=2.44000},{BHD=3.60000},{HL=3.25000},{W=6.50000},{LH=0.88000},{PPATH=200_tp_tefc_fm/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/34lya062/34lya062_asmtpl.prj},{PN1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
200 Volt, Three Phase, TEFC, C-Face, Foot Mounted
Bill of material
CM3538-8
HP
Hp
1/2
1/2
RPM
1800
r/min
CN
Catalog Number
CM3538-8
CM3538-8
C
Overall Length
11.35
11.35
인치
CDIM
C Dim.
11.35
11.35
인치
WT
Aprx. Wt.
23
23
lb
FLE
Full Load Efficiency
74.3
74.3
V
Voltage
200-208
FLA
Full Load Amps
1
1