027500
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Clutches and Brakes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/clutches_brakes/sh_mounted_asmtab.prj},{NB=027500},{STYLEVIS=Electric Shaft Mounted Clutch},{US=375},{BORE=0.5},{CV=90VDC},{PPATH=sh_mounted_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Shaft Mounted Clutches and Brakes - Clutches and Brakes
Bill of material
027500
PN
Part Number
027500
027500
DES
Description
IEC-375-1/2-90VDC
IEC-375-1/2-90VDC
STYLEVIS
Style
Electric Shaft Mounted Clutch
Electric Shaft Mounted Clutch
US
Unit Size (Outside Dia.)
3.75
4.75
6.50
8.25
3.75
4.75
6.50
8.25
인치
BORE
Bore
1/2
5/8
1/2
5/8
인치
TL
Taper-Lock Bushing Type
Not Available
CV
Voltage
90VDC
24VDC
6VDC
90VDC
24VDC
6VDC
KW
Keyway
1/8 x 1/16
인치
ST
Static Torque
22
Lb-Ft
A
A Max
4.08
인치
B
B Max
1.70
인치
C
0.00
0.00
인치
D
0.00
0.00
인치
E
E Dia
1.375 / 1.3735
1.375 / 1.3735
인치
F
3.20
3.20
인치
GS
G Setscrew
10-24
10-24
G
0.00
0.00
인치
H
0.18
0.18
인치
I
0.22
0.22
인치
J
0.35
0.35
인치
K
2.1
2.1
인치
L
0.00
0.00
인치
M
Thread Type
Not Available
Not Available
N
2.00
2.00
인치
O
4.65
4.65
인치
P
No. of Holes
0
0
인치
Q
0.60
0.60
인치
R
3.00
3.00
인치
S
0.00
0.00
인치
TK
T Keyway
5/16 x 3/16
5/16 x 3/16
INCH/100
T
0.00
0.00
인치
U
0.00
0.00
인치
V
4.23
4.23
인치
W
2.44
2.44
인치
X
X Max
0.00
0.00
인치
Y
0.00
0.00
인치
AA
5.00
5.00
인치
DD
1.50
1.50
인치