VEUHM3611T
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Unit Handling Motors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/unit_handling_motors/veuhm3611t_asmtab.prj},{NB=VEUHM3611T},{HP=3},{RPM=1800},{NEMA=182TC},{CN=VEUHM3611T},{LP=749},{MS=L1},{C=16.55},{CDIM=16.55},{WT=64},{FLE=89.5},{V=208-230/460},{FLA=4.1},{NOTES=1,48},{TH=N},{PPATH=stp_c_face_tefc/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/36lya003/36lya003_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Three Phase, TEFC, C-Face, Footless
Bill of material
VEUHM3611T
HP
Hp
3
3
RPM
1800
r/min
NEMA
NEMA Frame
182TC
182TC
CN
Catalog Number
VEUHM3611T
VEUHM3611T
C
Overall Length
16.55
16.55
인치
CDIM
C Dim.
16.55
인치
WT
Aprx. Wt.
64
64
lb
FLE
Full Load Efficiency
89.5
V
Voltage
208-230/460
FLA
Full Load Amps
4.1
4.1