28H300AF
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
H type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/h_type/h_300_asmtab.prj},{NB=28H300AF(20)},{N=28},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=113.19},{DO=111.82},{W=85},{L=100},{WA=80},{S=2.5},{B=15},{DB=63},{SD=20},{DMIN=20},{FLNO=F119100},{SHAPEX='A','A','B','B'},{DMAXA=82},{DMAXB=38},{MA=6.0},{MB=6.3},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PPATH=h_300/h_300_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Bando
Description
76.2mm
Bill of material
28H300AF
N
No.of teeth
28
28
SHAPE1
Shape
A
B
A
B
FLANGE
Flange
with Flange
without Flange
with Flange
without Flange
SHAPE
Shape
AF
AF
MAT
Material of pulley
Carbon steel
DP
dp
113.19
113.19
mm
DO
do
111.82
111.82
mm
W
85
mm
L
l
100
mm
WA
80
80
mm
S
2.5
2.5
mm
B
15
mm
DB
db
63
63
mm
SD
d Bore
mm
값 입력 SD
d Bore
mm
cm
inch
ft
확인
DMAX
82
82
mm
DMIN
20
20
mm
MASS
Mass (Rough estimate)
6.0
6.0
kg
FLNO
Flange No.
F119100
F119100