??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
PF75H - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für hygienegerechte Anwendungen
Stückliste
PF75H-554221D303D1I42112A11000
PROD
Produkt
PF75H
HM
Gehäuse Material
AISI 304 (1.4301)
HT
Gehäuse Bauform
FlexHousing, Ø80 mm | Prozessanschluss unten
MME
Max. Messabweichung
±0,5 % v.M. | ±0,2 % v.M., optional
DISP
Display
Grafisches LCD-Display, FSTN
REL
Relais
2 Halbleiterrelais im Display enthalten
OSA
Ausgangssignal analog
0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA
OSD
Ausgangssignal digital
2 x Puls / Frequenz / Alarm (optional)
INT
Schnittstelle
ohne
ELC
Elektrischer Anschluss
M12-A, 5-Pin, Edelstahl | M12-A, 8-Pin, Edelstahl
CL
Kabellänge
ohne
PRC
Schutzart
IP 65 | IP 67
PTRC
Prozess Temperatur (dauerhaft)
-20 ... 100 °C
PRPM
Max. Prozess Druck
-1 ... 16 bar
ND
Nenndurchmesser
PC
Prozessanschluss
ISO 2852 (Tri-Clamp) / DIN 32676-B
SPCM
Sensorkörper- und Prozessanschluss
AISI 316L (1.4404)
LM
Material Messrohrauskleidung
PTFE
EM
Elektrodenmaterial
AISI 316L (1.4404)
NOE
Elektrodenanzahl
Zwei Elektroden
SUR
Oberflächenrauhigkeit
Ra ≤ 0,8 µm
SEM
Dichtungswerkstoff (intern)
FKM
AP
Spezielle Zulassungen
3-A (28-06)
MID
Messgeräterichtlinie
ohne
CALC
Kalibrierzertifikat
2 Punkt Kalibrierzertifikat (Standard)
CONF
Konfiguration
Werkseinstellung
TC
Typschlüssel
AN
Artikelnummer
WS
Website
EP
EPLAN
HYS
Hysterese
3 % v. M.
MFV
Max. Strömungsgeschwindigkeit
10 m/s
MRF
Messbereich, Strömung
MINMS
Min. Messspanne
MAXMS
Max. Messspanne
REP
Wiederholbarkeit
≤ 0,1 % v. M.
OTR
Arbeitstemperaturbereich
-20 ... 80 °C
ALT
Höhenlage
-200 ... 4000 m
CC
Spannungsversorgungsbereich
18 ... 30 V DC
WT
Gewicht
3900 g
CS
Zertifikate
CE, FDA Konformität, 3A