카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
441030019
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''B''
Conical gears type ''B'' ratio 1:1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_b/conical_gears_type_b_r11/conical_gears_type_b_r_1_1_mod3.prj},{NB=441030019},{MODULE=3},{Z=19},{CNSORDERNO=441030019},{DE=61.2},{DP=57},{A=36.0},{F=13},{DN=40.3},{D1=14},{DM=54},{L=0},{LM=17.1},{KG=0.39},{ANGLE=44.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''B'' ratio 1:1 module 3 - Conical straight toothed gears type ''B''
Bill of material
441030019
MODULE
Module
3
Z
Number of teeth
19
19
CNSORDERNO
Order number
441030019
441030019
DE
De
61.2
61.2
mm
DP
Dp
57
57
mm
A
36.0
36.0
mm
F
13
13
mm
DN
Dn
40.3
40.3
mm
D1
14
14
mm
DM
dm
54
54
mm
LM
Lm
17.1
17.1
mm
KG
0.39
0.39
kg