카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
442010015
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''B''
Conical gears type ''B'' ratio 1:2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_b/conical_gears_type_b_r12/conical_gears_type_b_r_1_2_mod1.prj},{NB=442010015},{MODULE=1},{Z=15},{CNSORDERNO=442010015},{DE=17.4},{DP=15},{A=11.9},{F=5},{DN=13.3},{D1=4},{DM=22},{L=0},{LM=6.6},{KG=0.02},{ANGLE=26.565}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''B'' ratio 1:2 module 1 - Conical straight toothed gears type ''B''
Bill of material
442010015
MODULE
Module
1
Z
Number of teeth
15
15
CNSORDERNO
Order number
442010015
442010015
DE
De
17.4
17.4
mm
DP
Dp
15
15
mm
A
11.9
11.9
mm
F
5
mm
DN
Dn
13.3
13.3
mm
D1
4
4
mm
DM
dm
22
22
mm
L
0
0
mm
LM
Lm
6.6
6.6
mm
KG
0.02
0.02
kg