카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
442045015
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''B''
Conical gears type ''B'' ratio 1:2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_b/conical_gears_type_b_r12/conical_gears_type_b_r_1_2_mod4_5.prj},{NB=442045015},{MODULE=4.5},{Z=15},{CNSORDERNO=442045015},{DE=78.3},{DP=67.5},{A=51.4},{F=26},{DN=60.3},{D1=20},{DM=94},{L=0},{LM=24.7},{KG=0.97},{ANGLE=26.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''B'' ratio 1:2 module 4,5 - Conical straight toothed gears type ''B''
Bill of material
442045015
MODULE
Module
4.5
Z
Number of teeth
15
15
CNSORDERNO
Order number
442045015
442045015
DE
De
78.3
78.3
mm
DP
Dp
67.5
67.5
mm
A
51.4
51.4
mm
F
26
mm
DN
Dn
60.3
60.3
mm
D1
20
mm
DM
dm
94
94
mm
L
0
0
mm
LM
Lm
24.7
24.7
mm
KG
0.97
0.97
kg