카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
402030020
BEA Ingranaggi
Gears
Cylindrical Gears with Hardened Teeth
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bea/gears/cylindrical_gears_with_hardened_teeth/cylindrical_gears_mod_3_with_hardened_teeth.prj},{NB=402030020},{Z=20},{CNSORDERNO=402030020},{DE=66},{DP=60},{DM=45},{D1=14},{KG=0.84},{A=50},{B=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Cylindrical gears module 3 with hardened teeth - Cylindrical gears with hardened teeth
Bill of material
402030020
Z
Number of teeth
20
20
CNSORDERNO
Order number
402030020
402030020
DE
de
66
66
mm
DP
dp
60
60
mm
DM
dm
45
45
mm
D1
14
14
mm
KG
0.84
0.84
kg
A
50
mm
B
30
mm