0ACJ-1000-TE
Bel Fuse
Circuit Protection
0ACJ-1000-TE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0acj_1000_te/0acj_1000_te.prj},{NB=0ACJ-1000-TE},{PN=0ACJ-1000-TE},{DESC=High Voltage SMD Fuse, 600VDC, 5x5x13.2mm physical size, Fast Acting, 1A},{CR=1},{VOLTAGEAC=350},{VOLTAGEDC=600},{IRAC=100},{IRDC=100},{CS=5x5x13.2},{CHARACTERISTIC=Fast Blow},{PLATING=Silver},{PACKAGING=Tape and Reel (1000 pcs.)},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ACJ-1000-TE
Bill of material
0ACJ-1000-TE
PN
Part Number
0ACJ-1000-TE
DESC
Description
High Voltage SMD Fuse, 600VDC, 5x5x13.2mm physical size, Fast Acting, 1A
CR
Current Rating
1
Amp
VOLTAGEAC
Voltage
350
VAC
VOLTAGEDC
Voltage
600
VDC
IRAC
Interrupting Rating
100
AC
IRDC
Interrupting Rating
100
DC
CS
Case Size
5x5x13.2
mm
CHARACTERISTIC
Characteristic
Fast Blow
PLATING
Plating
Silver
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel (1000 pcs.)